Kabelforskruning - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

Kunststofforskruning IP68 til 5 bar, gevindlængde: 8 mm, kabeldiameter: 5-13 mm, SW 24, forskruning: M20

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1411261
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7DCX -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 218 (NTK_2014)
GTIN 4046356914123
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,240 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)