Kabelforskruning - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: sølvfarvet, med O-ring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411188
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7DBX -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 698 (C_2_2017)
GTIN 4046356923194
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,850 g
Toldtarifnummer 74199990
Oprindelsesland DE (Germany)