Hus - HC-HPR-B06-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411119

HEAVYCON stikhus B 6 med skrueaflåsning, serie HPR, med M25-gevind, udgang på siden, til forhøjede miljø- og EMC-krav

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vibration og chok: IEC 61373 / EN 50155, kategori 1, klasse 1B
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411119
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAI -
Katalogside Side 626 (C_4_2015)
GTIN 4046356921398
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 496,300 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)