Kabelforskruning - G-EDSWU-M50-L66L-STES-S - 1411101

Kabelforskruning, materiale forskruning: Rustfrit stål 316L, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 40,4 mm ... 53,1 mm, skærmning: ja, tilslutningsgevind: M50 x 1,5, farve: sølvfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kabelforskruning, til armerede kabler (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Dine fordele

  • I tilfælde af begrænset plads ved forskruningens fastgørelsessted kan armeringen placeres på et sted med større bevægelsesfrihed. Den enkle endelige montering kan derefter foretages igen under de trange pladsforhold på forskruningens monteringssted.
  • Tilslutning af armering over PE-konus
  • Vejrbestandigt tætningsmateriale
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411101
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7DDX -
Katalogside Side 653 (C_3_2019)
GTIN 4046356922159
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.490,500 g
Toldtarifnummer 73269098
Oprindelsesland GB (United Kingdom)