Kabelforskruning - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

Kabelforskruning, materiale forskruning: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, udvendig kabeldiameter 35,6 mm ... 44,1 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M50 x 1,5, farve: sølvfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kabelforskruning, til ikke-armerede kabler

Dine fordele

  • Vejrbestandigt tætningsmateriale
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411084
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BF7DDX -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 652 (C_3_2019)
GTIN 4046356921978
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 271,500 g
Toldtarifnummer 74199990
Oprindelsesland GB (United Kingdom)