Tilslutningsstik - SACC-MSX-8QO SH PN SCO - 1411044

Tilslutningsstik, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, Kodning: X, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411044
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CDN -
Katalogside Side 344 (C_2_2017)
GTIN 4046356997898
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,700 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)