Sensor-/aktuatorkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS - 1410723

Ikke noget billede til rådighed

Sensor-/aktuatorkabel, 2-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige DEUTSCH DT06-2S Clipsaflåsning, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1410723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DWA -
Katalogside Side 244 (C_2_2019)
GTIN 4046356924238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)