Koblingsstik - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
  • Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
  • Egnet til anvendelse i saltholdig luft og med direkte solindfald
  • Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1410658
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABLCBA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 76 (NTK_2014)
GTIN 4046356904254
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,900 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)