Y-fordeler - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-fordeler, 4-polet, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T og Bøsning lige M12, kodning: T, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning

Varedata

Bestillingsnøgle 1410632
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BF1GAP -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 184 (C_6_2019)
GTIN 4046356924726
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,360 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)