Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/10,0-600/M12FS HD - 1410442

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1410442
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356896740
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 277,000 g
Toldtarifnummer 85444290