Lysleder-patchkabel - FOC-FS:A-ST:A-GZ04/1 - 1409856

Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 62,5/125 µm, OM1, stik: FSMA / B-FOC (ST), kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Multimode-patchkabel til fast installation indendørs
  • Ideelt til anvendelse i fordeleranlæg og til tilslutning af periferiapparater
  • Alle komponenter overholder UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, af halogenfrit og flammehæmmende materiale
  • Interferometritests ved hver etape i certificeringsprocessen
  • Glimrende mekanisk og optiske egenskaber
  • Overholder optiske og mekaniske industristandarder
  • Testet grundigt iht. IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturskiftetest iht. IEC 61300-2-1
  • Vibrationstest efter IEC 61300-2-1
  • Trækstyrke for kabeltilslutning iht. IEC 61300-2-5
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1409856
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACF -
Katalogside Side 415 (C_2_2019)
GTIN 4046356883610
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,800 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)