Lysleder-patchkabel - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/1 - 1409810

Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM2, stik: SC-duplex / SC-RJ, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler, længde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Multimode-patchkabel til fast installation indendørs
  • Ideelt til anvendelse i fordeleranlæg og til tilslutning af periferiapparater
  • Alle komponenter overholder UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, af halogenfrit og flammehæmmende materiale
  • Interferometritests ved hver etape i certificeringsprocessen
  • Glimrende mekanisk og optiske egenskaber
  • Overholder optiske og mekaniske industristandarder
  • Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier
  • Signaldæmpning ≤ 0,5 dB [dB]
  • Returflowdæmpning ≥ 35 dB
  • Testet grundigt iht. IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturskiftetest iht. IEC 61300-2-1
  • Vibrationstest efter IEC 61300-2-1
  • Trækstyrke for kabeltilslutning iht. IEC 61300-2-5
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1409810
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACF -
Katalogside Side 416 (C_2_2019)
GTIN 4046356882378
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,000 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)