Hussæt - HC-MOT-TML-SET - 1409066

Motorstik til trefasedrev. EMC-metalstikhus inkl. vinkelfjederkraft-kontaktindsats, med forskruninger (effekt- og styrekreds). Med blindprop i styreledningens forskruning. 4-polet styrekreds. Med stjerne-trekantbro. Med IP54-beskyttelseslåg.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1409066
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABLADE -
Katalogside Side 53 (C_2_2013)
GTIN 4046356619363
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 281,300 g
Toldtarifnummer 79070000
Oprindelsesland DE (Germany)