Patchkabel - NBC-R4ACR/2,0-93B/R4ACR - 1409003

PROFINET-patchkabel

PROFINET-patchkabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), grøn, RJ45 stik/IP20 vinklet, på RJ45 stik/IP20, vinklet, længde: 2,0 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1409003
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAL -
Katalogside Side 396 (C_2_2019)
GTIN 4046356857185
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 148,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)