Powerstik - SACC-M12MR-5CON-PG11-M PWR - 1408992

Powerstik, 5-polet, Stik vinklet M12, Kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg11, udvendig kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1408992
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CAA -
Katalogside Side 22 (C_2_2019)
GTIN 4046356885126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,150 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback