Netværkskabel - NBC-R4MC/10,0-93E/R4MC - 1408940

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67, gråt på RJ45 stik/IP67, gråt, Line, længde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408940
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNDAI -
Katalogside Side 398 (C_2_2019)
GTIN 4046356856690
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 486,100 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)