Lyslederforbindelseskabel - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/2 - 1408872

PCF-GI-ledning, konfektioneret med M12 tilslutningsstik på M12

Konfektioneret lyslederkabel, rundkabel, PCF-GI-lysleder 200/230 µm, M12 M12, til installation i bygninger, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

PCF-GI-ledning, konfektioneret med tilslutningsstik M12 på M12

Dine fordele

  • 2,2 mm enkeltledere af polyvinylklorid (pvc)
  • Konfektioneret patchkabel med måleprotokol
  • M12-OPTIC med tilbagestående ferruler til beskyttelse mod skader
  • Optimeret poltildeling til endnu bedre dæmpningsværdier
  • Robuste installationskabler til indendørs anvendelse
  • Gradient-indekslysleder til højeste effektkrav til overførselsbåndbredden
  • Robust polyuretan (PUR) kabelkappe
  • Højresistente Aramid-trækaflastningskomponenter
  • Stikudformning iht. DIN/IEC 61754-27
  • Indeholdt i PROFINET-planlægningsstandarden (v1.14)
  • Robust-tilslutningsstik, IP65/67
  • Kan anvendes i 10/100/1000 Mbit/s Ethernetsystemer
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408872
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNGBB -
Katalogside Side 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626070636
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)