Powerkabel - SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE - 1408846

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: S, kabellængde: 10 m, til vekselstrøm op til 12 A / 690 V

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 690 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1408846
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 289 (C_2_2019)
GTIN 4046356839914
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.085,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback