Powerkabel - SAC-4P-M12MSS/ 1,0-PUR PE - 1408835

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: S, til åben ledningsende, kabellængde: 1 m, til vekselstrøm op til 12 A / 690 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 690 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1408835
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
Katalogside Side 289 (C_2_2019)
GTIN 4046356839815
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 132,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)