Powerkabel - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 1408815

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: T, til åben ledningsende, kabellængde: 10 m, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1408815
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCQ -
Katalogside Side 185 (C_6_2019)
GTIN 4046356838993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.037,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)