Netværkskabel - NBC-MR/ 0,5-94B/R4AC SCO US - 1408758

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408758
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHB -
GTIN 4046356827607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)