Forbindelsesledning - QPD 5P/10,0-PVC/5P 5X2,5 BK - 1408723

Færdigkonfektionerede QUICKON-stik, 4+PE, sort, med 5 x 2,5 PVC-ledning, længde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Servicevenlig - med stikkene kan en hurtig moduludskiftning finde sted, og ved hjælp af færdigkonfektionerede ledninger bliver idriftsættelsen nemmere

Varedata

Bestillingsnøgle 1408723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6GCX -
Katalogside Side 495 (C_2_2019)
GTIN 4046356827218
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.464,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)