Netværkskabel - NBC-M 8MS-M 8MS/.../... - 1408718

Netværkskabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M8 / IP67, kodning: A, til Stik lige M8 / IP67, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BJI -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 394 (C_2_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)