Netværkskabel - NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... - 1408652

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408652
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMI -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 401 (C_2_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)