Hybridkabel - NBC-MSY-MSY SCO-EH/.../... - 1408641

Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408641
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CML -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 405 (C_2_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)