Netværkskabel - NBC-MRD-R4QC SCO-PN/.../... - 1408626

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408626
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 397 (C_2_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)