Netværkskabel - NBC-FRD-R4AC SCO-EC/.../... - 1408583

Netværkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik lige RJ45 / IP20, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408583
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJP -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 385 (C_4_2015)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)