Lysleder-patchkabel - FOC-HCS-SCDUP/1018B/SCDUP/... - 1408471

Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SCDU/IP20 på SCDU/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, til fast installation indendørs, længde variabel

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • PVC kabelkappe
  • PVC kabelkappe
  • 2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyvinylklorid (pvc)
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
  • PROFINET type B
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408471
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACE -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 148 (C_2_2013)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)