Infrastruktur-ladedåse - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M6,0E00 - 1408169

Infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, Til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Enkeltledere, længde: 0,7 m, Montering i for- og bagvæg, Standard, VIGTIGT! Denne artikelvariant indeholder ingen låseaktuator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med GB/T infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1408169
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBADF -
Katalogside Side 756 (C_2_2017)
GTIN 4046356856010
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,400 kg
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland CN (China)