RJ45-stik - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP8:10 - 1408039

Push-Pull tilslutningsstik (variant 14), trykstøbt i zink, med RJ45-stikindsats 8-polet, med IDC-lyntilslutningsteknik, til 1- og 7-trådede ledere AWG 23-22, til kabeldiameter 5,5-10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Push-Pull ADVANCE-stik
  • Låsesystem mod utilsigtet udtrækning
  • Beskyttet dataoverførsel takket være 360°-skærmkoncept
  • Høj ESD- og EMC-styrke for sikker overførsel
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1408039
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356788533
Toldtarifnummer 85366990