Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MR/ 2,0-28X OD - 1407965

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12, kodning: A, til åben ledningsende, kabellængde: 2 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1407965
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 153 (C_4_2013)
GTIN 4046356783453
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 101,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)