Netværkskabel - VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 - 1407932

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67, gråt på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407932
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNDAJ -
Katalogside Side 400 (C_2_2019)
GTIN 4046356475426
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 252,800 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)