Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-MS/ 5,0-PUR SH SCO - 1407806

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407806
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKA -
Katalogside Side 54 (C_4_2013)
GTIN 4046356790574
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 227,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)