Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/FR-2L SCO - 1407775

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, med 2 LED'er, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407775
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 38 (C_4_2013)
GTIN 4046356790284
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)