Hus - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Påbygningshus B24, med tværaflåsning, materiale: PA, kabelafgange: 2, fra siden, højde: 84 mm, kabelforskruning: uden, studser: nej, 2x M40, Standard

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

En forskruningsåbning er lukket, men kan åbnes med en skruetrækker

Dine fordele

  • Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
  • Lavere omkostninger som metaludførelse
  • Mulighed for mærkning ved hjælp af mærkeskilt 9 x 20 mm
  • Lav vægt
  • Mindre kondensationsfare
  • Kontaktindsatsenes to PE-plader forbindes af en metalramme, der er integreret i stikhuset
  • Metallinlays garanterer forilende PE-kontaktering ved skrå stik
  • Absolut korrosionsbestandig
  • Halogenfrit kunststof
  • Mærkningsskilt kan anbringes
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407665
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAF -
Katalogside Side 636 (C_2_2019)
GTIN 4046356777285
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 212,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)