Hus - HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK - 1407633

HEAVYCON EVO-indbygningshus af kunststof, B10, med langsaflåsning, højde 30,5 mm, med flad pakning, med beskyttelselåg

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lavere omkostninger som metaludførelse
  • Lav vægt
  • Mindre kondensationsfare
  • Kontaktindsatsenes to PE-plader forbindes af en metalramme, der er integreret i stikhuset
  • Metallinlays garanterer forilende PE-kontaktering ved skrå stik
  • Absolut korrosionsbestandig
  • Halogenfrit kunststof
  • Mærkningsskilt kan anbringes
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407633
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAF -
Katalogside Side 604 (C_2_2019)
GTIN 4046356776950
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 110,900 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)