Hus - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

HEAVYCON EVO-stikhus af kunststof, med bajonetflange til EVO-forskruning, B10, med tværaflåsning, højde 60,5 mm, uden EVO-forskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
  • Lavere omkostninger som metaludførelse
  • Mulighed for mærkning ved hjælp af mærkeskilt 9 x 20 mm
  • Lav vægt
  • Mindre kondensationsfare
  • Kontaktindsatsenes to PE-plader forbindes af en metalramme, der er integreret i stikhuset
  • Metallinlays garanterer forilende PE-kontaktering ved skrå stik
  • Absolut korrosionsbestandig
  • Halogenfrit kunststof
  • Mærkningsskilt kan anbringes
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407630
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAF -
Katalogside Side 612 (C_2_2019)
GTIN 4046356776929
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 92,900 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)