Tilslutningsstik - SACC-M 8MR-4CON-M-SW - 1407585

Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, Stik vinklet M8, Kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1407585
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2BAA -
Katalogside Side 17 (C_2_2019)
GTIN 4046356780056
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,790 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)