Netværkskabel - NBC-MSD/ 1,0-93G/MSD SCO - 1407569

Netværkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407569
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJP -
Katalogside Side 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356779876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 105,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)