Netværkskabel - NBC-MSD/10,0-93G/R4ACR SCO - 1407568

Netværkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik vinklet RJ45 / IP20, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407568
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJP -
Katalogside Side 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356779869
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 692,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)