Netværkskabel - NBC-FSD/10,0-93B/R4QC SCO - 1407552

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407552
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
Katalogside Side 397 (C_2_2019)
GTIN 4046356778565
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 716,890 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)