Netværkskabel - NBC-MSX/ 5,0-94F/MSX SCO - 1407485

Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407485
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMJ -
Katalogside Side 403 (C_2_2019)
GTIN 4046356777643
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 221,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)