Netværkskabel - NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO - 1407462

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407462
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMI -
Katalogside Side 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775830
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 472,900 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)