Netværkskabel - NBC-MS/ 1,0-94B/MS SCO - 1407434

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407434
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMI -
Katalogside Side 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775564
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 63,300 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)