Netværkskabel - NBC-MS/ 5,0-94B/R4QC SCO - 1407432

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, til Stik lige RJ45 Push-Pull / IP67, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407432
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMI -
Katalogside Side 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775540
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 247,950 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)