Netværkskabel - NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - 1407343

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X, sort RAL 9005, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: 5 m, Til jernbaneanvendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407343
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
Katalogside Side 133 (C_4_2013)
GTIN 4046356774598
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 353,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)