Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-10,0-28R/FR SCO RAIL - 1407322

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: 10 m, Til jernbaneanvendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407322
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 131 (C_4_2013)
GTIN 4046356774383
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 560,300 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)