Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 5,0-28R/FR SCO RAIL - 1407307

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: 5 m, Til jernbaneanvendelse

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407307
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
Katalogside Side 130 (C_4_2013)
GTIN 4046356774239
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 263,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback