Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-10,0-28X/M12FS OD - 1407276

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Overordentlig robust: bestandig over for olie, UV og ozon, modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +105 °C

Varedata

Bestillingsnøgle 1407276
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CFA -
Katalogside Side 157 (C_4_2013)
GTIN 4046356773942
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 628,800 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback