Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-10,0-28X/M12FS OD - 1407260

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Overordentlig robust: bestandig over for olie, UV og ozon, modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +105 °C

Varedata

Bestillingsnøgle 1407260
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDA -
Katalogside Side 155 (C_4_2013)
GTIN 4046356773775
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 678,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)